장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

브랜드: Cat

제품 이미지
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 208-9388에 대한 설명

The Timing Pin Straight Adapter provides a secure and stable connection between the timing pin and the engine or fuel unit. It facilitates the accurate positioning of timing pins, which are necessary for correctly aligning various engine components, such as the camshaft, crankshaft, and fuel injection pump, to achieve the correct timing sequence. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Endures the shocks and vibrations for reliable operation in challenging conditions

Applications:
The Timing Pin Straight Adapter allows the timing pin to fit into the designated slot or hole on the engine or fuel unit and maintain its position throughout the timing process.

더 보기
부품 번호 208-9388 사양

측정 단위

미국미터법
Thread: 1/2" - 20
Inner Diameter (mm): 8.1
Inner Diameter (in): 0.318
Length (mm): 25.5
Length (in): 1.003
Weight (kg): 0.036
Weight (lb): 0.079
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료