StartWerkplaatsproductenOverige werkplaatsproductenOverige werkplaatsproducten208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
StartWerkplaatsproductenOverige werkplaatsproductenOverige werkplaatsproducten208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Merk: Cat

Productafbeeldingen
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Beschrijving voor onderdeelnummer 208-9388

The Timing Pin Straight Adapter provides a secure and stable connection between the timing pin and the engine or fuel unit. It facilitates the accurate positioning of timing pins, which are necessary for correctly aligning various engine components, such as the camshaft, crankshaft, and fuel injection pump, to achieve the correct timing sequence. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Endures the shocks and vibrations for reliable operation in challenging conditions

Applications:
The Timing Pin Straight Adapter allows the timing pin to fit into the designated slot or hole on the engine or fuel unit and maintain its position throughout the timing process.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 208-9388

Meeteenheden

VSMetrisch
Thread: 1/2" - 20
Inner Diameter (mm): 8,1
Inner Diameter (in): 0,318
Length (mm): 25,5
Length (in): 1,003
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen