Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Ürünleri208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Sarf MalzemeleriDiğer Atölye Ürünleri208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Marka: Cat

Ürün Resimleri
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
208-9388 parça numarası için tanım

The Timing Pin Straight Adapter provides a secure and stable connection between the timing pin and the engine or fuel unit. It facilitates the accurate positioning of timing pins, which are necessary for correctly aligning various engine components, such as the camshaft, crankshaft, and fuel injection pump, to achieve the correct timing sequence. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Endures the shocks and vibrations for reliable operation in challenging conditions

Applications:
The Timing Pin Straight Adapter allows the timing pin to fit into the designated slot or hole on the engine or fuel unit and maintain its position throughout the timing process.

Daha fazla göster
208-9388 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thread: 1/2" - 20
Inner Diameter (mm): 8,1
Inner Diameter (in): 0,318
Length (mm): 25,5
Length (in): 1,003
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi