HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
HomeSuprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaOutros Produtos de Oficina208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Marca: Cat

Imagens do Produto
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 208-9388

The Timing Pin Straight Adapter provides a secure and stable connection between the timing pin and the engine or fuel unit. It facilitates the accurate positioning of timing pins, which are necessary for correctly aligning various engine components, such as the camshaft, crankshaft, and fuel injection pump, to achieve the correct timing sequence. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Endures the shocks and vibrations for reliable operation in challenging conditions

Applications:
The Timing Pin Straight Adapter allows the timing pin to fit into the designated slot or hole on the engine or fuel unit and maintain its position throughout the timing process.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 208-9388

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thread: 1/2" - 20
Inner Diameter (mm): 8,1
Inner Diameter (in): 0,318
Length (mm): 25,5
Length (in): 1,003
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto