หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter
208-9388: 1/2'' Timing Pin Straight Adapter

Cat® 1/2'' Timing Pin Straight Adapter helps to keep the timing pin in a fixed position, ensuring that it remains aligned in the desired position

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 208-9388

The Timing Pin Straight Adapter provides a secure and stable connection between the timing pin and the engine or fuel unit. It facilitates the accurate positioning of timing pins, which are necessary for correctly aligning various engine components, such as the camshaft, crankshaft, and fuel injection pump, to achieve the correct timing sequence. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the adapter
• Endures the shocks and vibrations for reliable operation in challenging conditions

Applications:
The Timing Pin Straight Adapter allows the timing pin to fit into the designated slot or hole on the engine or fuel unit and maintain its position throughout the timing process.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 208-9388

หน่วยวัด

USเมตริก
Thread: 1/2" - 20
Inner Diameter (mm): 8.1
Inner Diameter (in): 0.318
Length (mm): 25.5
Length (in): 1.003
Weight (kg): 0.036
Weight (lb): 0.079
Material: Coating Mixed: Nonmetallic,Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน