419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder

419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS
419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

419-8222: PAKNINGSSETT FOR MONTERING AV FRONTHUS

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring

Antall: 3

109-0073: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring

Antall: 1

109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

112-1580: 113,66 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

142-5867: 154,18 mm veivakseltetning foran med innvendig diameter

Antall: 1

166-9145: Sylinderblokkpakning

Antall: 1

193-9155: 0,8 mm tykk dekselpakning

Antall: 1

198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel

Antall: 1

214-7568: STOR O-ringpakning (SAE 9/16-18)

Antall: 1

234-8937: 2,23 mm verktøy for dreiedeksel med limt tetning

Antall: 1

239-5571: 2,28 mm tykkelse Integralt kantbundet stål

Antall: 1

259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

2S-6151: 0,8 mm tykk rund pakning

Antall: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-ring

Antall: 2

467-2620: 158,12 mm tetningsring med innvendig diameter

Antall: 1

4N-1946: 0.8 mm tykk pakning

Antall: 1

5M-9735: 31,75 mm akseldiameter Leppetetning

Antall: 1

5S-2106: 50,80 mm akseldiameter, lepptetning

Antall: 1

6N-2508: 0,79 mm tykk motordekselpakning

Antall: 1

6V-4314: 129,54 mm innvendig diameter O-ringtetning

Antall: 1

6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Antall: 2

7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel

Antall: 4

8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring

Antall: 1

9F-4446: O-ringtetning med 78,74 mm innvendig diameter

Antall: 1

9X-7371: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning

Antall: 1

Viser 1 til 25 av 25

Beskrivelse av delenummer 419-8222

Beskrivelse: Dette settet inneholder pakninger og tetninger for remontering av frontdekselet. Dette settet inneholder ikke bunnpannepakningen. Egenskaper: Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 419-8222

    Settet inneholder:

    Pakninger, tetninger, skiver

Kompatible modeller for delenummer 419-8222

GENERATOR

SR4

INDUSTRIMOTOR

3412C 3412

HJULLASTER

988B

LASTEBILMOTOR

C-10

GASSMOTOR

G3412

GENERATORSETT

3412C

GENERATORSETTMOTOR

3412 3412C

AVFALLSKOMPAKTOR

836

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet