HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet562-8084: C175 Repower motorsett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet562-8084: C175 Repower motorsett
562-8084: C175 Repower motorsett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder
562-8084: C175 Repower motorsett
562-8084: C175 Repower motorsett
562-8084: C175 Repower motorsett
562-8084: C175 Repower motorsett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

179-4458: 26,42 mm utvendig diameter beskyttelseshette
179-4458: 26,42 mm utvendig diameter beskyttelseshetteAntall: 1
256-1346: Vannpumpe innløpsalbue
256-1346: Vannpumpe innløpsalbueAntall: 1
597-1291: Regulatorpakning
597-1291: RegulatorpakningAntall: 1
295-9825: Slangeenhet
295-9825: SlangeenhetAntall: 1
260-9141: 11/16-16 X M27X2 Rett adapter med sekskantet hode
260-9141: 11/16-16 X M27X2 Rett adapter med sekskantet hodeAntall: 1
281-6525: VANNSLANGER
281-6525: VANNSLANGERAntall: 1
314-4058: Slangeenhet
314-4058: SlangeenhetAntall: 1
314-2533: 220 mm lang pumpefesteplate
314-2533: 220 mm lang pumpefesteplateAntall: 1
317-4606: Slangeenhet
317-4606: SlangeenhetAntall: 1
261-4881: Luftkompressor
261-4881: LuftkompressorAntall: 1
8C-4423: M27 sekskantet plugg
8C-4423: M27 sekskantet pluggAntall: 1
228-6047: Rett adapter
228-6047: Rett adapterAntall: 1
4B-9030: 45-graders NPTF-endealbue
4B-9030: 45-graders NPTF-endealbueAntall: 1
2D-6506: 736,6 mm innvendig diameter O-Ring etning
2D-6506: 736,6 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
262-9990: 1,5 x 8,2 mm 70A EPDM O-ring
262-9990: 1,5 x 8,2 mm 70A EPDM O-ringAntall: 1
233-5070: Film forsmøringspumpe
233-5070: Film forsmøringspumpeAntall: 1
7D-1649: 13,5 mm innvendig diameter skive
7D-1649: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 10
9X-8260: 44,45 mm sekskantbelagt rett adapter av stål
9X-8260: 44,45 mm sekskantbelagt rett adapter av stålAntall: 1
3B-7280: Rett adapter
3B-7280: Rett adapterAntall: 1
129-3948: 0,8 mm tykk pakning for motoroljefilter
129-3948: 0,8 mm tykk pakning for motoroljefilterAntall: 1
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
5K-9090: 27,22 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 2
1D-4539: 5/16-18 bolt med sekskantet hode
1D-4539: 5/16-18 bolt med sekskantet hodeAntall: 2
227-5714: Adapter-albue
227-5714: Adapter-albueAntall: 1
228-7088: 11,23 mm O-ringtetning med ytre diameter
228-7088: 11,23 mm O-ringtetning med ytre diameterAntall: 1
228-7100: 9,4 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
228-7100: 9,4 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
228-6046: Adapter-rett
228-6046: Adapter-rettAntall: 1
8T-7525: O-ringpakning
8T-7525: O-ringpakningAntall: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8C-8723: M30-3,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
8C-8723: M30-3,5 x 80 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 32
8C-6872: 22,22 mm sekskantet adapter for væskeoppbevaring
8C-6872: 22,22 mm sekskantet adapter for væskeoppbevaringAntall: 1
8T-1897: Enkelt slangeklemme
8T-1897: Enkelt slangeklemmeAntall: 1
6V-9854: ORFS til svivel 90-graders albueadapter
6V-9854: ORFS til svivel 90-graders albueadapterAntall: 1
Viser 1 til 32 av 103Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 562-8084

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 562-8084

LASTEBIL

797

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet