Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern
472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter
472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter

Dette settet inneholder skjerming for arbeidslys foran, arbeidslys bak, hjelpehydraulikkoblinger, elektrisk ledningsforbindelse for redskap og redskapskoblingsområde. Obs! Hvis ekstra partikkelskjerming er nødvendig, se partikkelsettet.

Merke: Cat

Produktbilder
472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter
472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter
472-2967: Beskyttelsessett for lys og hjelpekontakter

Dette settet inneholder skjerming for arbeidslys foran, arbeidslys bak, hjelpehydraulikkoblinger, elektrisk ledningsforbindelse for redskap og redskapskoblingsområde. Obs! Hvis ekstra partikkelskjerming er nødvendig, se partikkelsettet.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

484-9755: PLATE
484-9755: PLATEAntall: 1
498-4735: 3 mm tykkelse Lighting Guard plate
498-4735: 3 mm tykkelse Lighting Guard plateAntall: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutterAntall: 1
8T-4196: BOLT MED SEKSKANTET HODE
8T-4196: BOLT MED SEKSKANTET HODEAntall: 3
8T-4133: M10 sekskantet mutter
8T-4133: M10 sekskantet mutterAntall: 3
8T-4205: 2 mm tykk hard skive
8T-4205: 2 mm tykk hard skiveAntall: 4
8T-4908: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4908: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 1
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutter
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutterAntall: 4
342-9920: M8 Flensbolt med sekskantet hode
342-9920: M8 Flensbolt med sekskantet hodeAntall: 1
9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrue
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrueAntall: 4
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 1
391-5623: 3 mm tykk dekselplate
391-5623: 3 mm tykk dekselplateAntall: 2
493-3375: 3 mm tykkelse Lighting Guard plate
493-3375: 3 mm tykkelse Lighting Guard plateAntall: 1
489-0522: DEKSEL
489-0522: DEKSELAntall: 1
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 3
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 472-2967

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 472-2967

KOMPAKTLASTER

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert