HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet583-9157: Høy gjennomstrømningssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
583-9157: Høy gjennomstrømningssett
583-9157: Høy gjennomstrømningssett

Dette settet inneholder komponenter som kreves for å konvertere strømmen av hjelpesystemer fra standardstrømning til høy strømning (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Merke: Cat

Produktbilder
583-9157: Høy gjennomstrømningssett
583-9157: Høy gjennomstrømningssett

Dette settet inneholder komponenter som kreves for å konvertere strømmen av hjelpesystemer fra standardstrømning til høy strømning (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

378-1030: LEDNINGER
378-1030: LEDNINGERAntall: 1
358-5002: 45Cc stempelpumpe i stål
358-5002: 45Cc stempelpumpe i stålAntall: 1
5P-3863: 82,22 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
5P-3863: 82,22 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
347-4163: 50,00 mm minimum ID fjærlinerklemme
347-4163: 50,00 mm minimum ID fjærlinerklemmeAntall: 1
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 10
258-2555: Én seksjons girpumpe
258-2555: Én seksjons girpumpeAntall: 1
525-1490: Joystick-spak-kontroll
525-1490: Joystick-spak-kontrollAntall: 1
435-8880: SLANGE
435-8880: SLANGEAntall: 1
323-3308: Lokk til hydraulikkoljekjølerrør
323-3308: Lokk til hydraulikkoljekjølerrørAntall: 2
343-6821: 63,00 mm Minimum intern diameter klemme
343-6821: 63,00 mm Minimum intern diameter klemmeAntall: 1
3S-2093: 202 mm lang kabelstropp
3S-2093: 202 mm lang kabelstroppAntall: 6
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntall: 2
9X-2546: M6-1 x 20 mm sekskantet skrue med innvendig sekskanthode
9X-2546: M6-1 x 20 mm sekskantet skrue med innvendig sekskanthodeAntall: 4
385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyAntall: 1
568-4769: 147,6 mm lang identifikasjonsfilmetikett med høy strømning
568-4769: 147,6 mm lang identifikasjonsfilmetikett med høy strømningAntall: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESAntall: 1
8T-5049: 101,27 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8T-5049: 101,27 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
101-7404: M10-1,5 x 30 mm skrue med umbrakobolt
101-7404: M10-1,5 x 30 mm skrue med umbrakoboltAntall: 2
515-8199: 12 VDC Dempingsmotstandsrelé
515-8199: 12 VDC DempingsmotstandsreléAntall: 1
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hode
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
4P-8134: 21,00 mm Klemmebredde Stigeklemme
4P-8134: 21,00 mm Klemmebredde StigeklemmeAntall: 1
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 3
Viser 1 til 24 av 24
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 583-9157

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 583-9157

KOMPAKTLASTER

257D3 259D3 242D3 236D3

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert