HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm

Mangueira de Entrada do Radiador Cat® conecta o sistema de arrefecimento do motor ao radiador, o que permite que a circulação do líquido arrefecedor regule a temperatura do motor

Marca: Cat

Imagens do Produto
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm
116-2277: Mangueira de Entrada do Radiador com Diâmetro Interno de 42 x 44,5 mm

Mangueira de Entrada do Radiador Cat® conecta o sistema de arrefecimento do motor ao radiador, o que permite que a circulação do líquido arrefecedor regule a temperatura do motor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 116-2277

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 316,0
Comprimento (pol): 12,45
Largura (mm): 161,0
Largura (pol): 6,34
Altura (mm): 250,23
Altura (pol): 9,86
Diâmetro Interno (mm): 42,0
Diâmetro Interno (pol): 1,66
Diâmetro Externo (mm): 52,0
Diâmetro Externo (pol): 2,05
Peso Aproximado (kg): 0,42
Peso Aproximado (lb): 0,92
Material: Coolant Hose Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 116-2277

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

933C 939C

TRATOR DE ESTEIRAS

D4C III D5C III D3C III

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto