Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.

Explore o novo design da página

Página de Peças Novas

Confira o design da nossa nova página de peças!

Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

222-3061: Perfuratriz Pneumática

222-3061: Perfuratriz Pneumática

Perfuratriz Pneumática Cat® (3/8 pol) (Reversível)

Marca: Cat

Imagens do Produto

222-3061: Perfuratriz Pneumática

222-3061: Perfuratriz Pneumática

Perfuratriz Pneumática Cat® (3/8 pol) (Reversível)

Marca: Cat

Descrição do número de série 222-3061

Descrição:
As perfuratrizes pneumáticas Cat são projetadas para perfuração, afiação, desbastamento e para abrir furos.

Atributos:
• Aceita conexões com e sem chave de vários tamanhos
• Alojamento de alumínio compacto
• Acionador de velocidade variável
• O motor a ar montado em rolamento esférico reduz a vibração

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 222-3061

Unidades de Medida

    Intervalo de Torque (pol-lb):

    0 a 35

    Mandril da Perfuratriz (Com chave):

    243-6496

    Tamanho da Rosca da Entrada de Ar (pol):

    1/4 - 18 NPT

    Potência (hp):

    0,3

    Velocidade Livre (RPM):

    2.000,0

    Mandril da Perfuratriz (Sem chave):

    234-0544

    Consumo de Ar, Velocidade Livre (SCFM):

    71,0

    Peso (lb):

    2,85

    Nível Sonoro, Velocidade Livre (dBa):

    92,0

    Tamanho da Rosca da Ponta-de-eixo (pol):

    3/8 - 24 UNF

    Consumo de Ar, Operacional (CFM):

    6,0

    Tamanho Recomendado da Mangueira, DI Mínimo (pol):

    16-May

    Consumo de Ar, Velocidade Livre (CFM):

    10,0

    Consumo de Ar, Operacional (SCFM):

    43,0

    Tamanho da Rosca (pol):

    1/4-18 NPT (Entrada de Ar)

    Consumo de Ar de Velocidade Livre (CFM):

    10,0

    Consumo de Ar de Velocidade Livre (SCFM):

    71,0

    Nível Sonoro, Operacional (dBa):

    104,0

    Comprimento Total (pol):

    7,9

    Potência (watts):

    224,0

    Pressão de Ar Recomendada (kPa):

    620,0

    Diâmetro (pol):

    1,0

    Material:

    Carbon Steel

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto