248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão
Home248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão

248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto

248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão
248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão
248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão

248-1168: Kit de Selo hidráulica do cilindro - Tamanho padrão

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

095-1633: Anel Retentor em O com 139,6 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

096-1581: Anel de Desgaste do Cilindro Hidráulico com 141,93 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

116-3589: Guia do Pistão do Anel de Desgaste com 149,81 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

165-9290: Selo do Limpador Tipo Lábio com 102,5 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

167-2217: Selo Tamponador com 105 mm de Diâmetro da Haste

Quantidade: 1

167-2332: Selo de Haste em "U".

Quantidade: 1

198-2643: Anel de encosto de plástico de diâmetro externo de 151 mm

Quantidade: 1

7Y-4669: Anel de Encosto com Diâmetro Interno de 105 mm

Quantidade: 1

495-8212: Selo de Duas Peças com 150 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 9 de 9

Descrição do número de série 248-1168

Descrição: Os Kits de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para um novo vedamento completo de um cilindro hidráulico. Atributos Os Kits de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® contêm vedantes Cat® originais, muitos dos quais têm materiais próprios e projetos patenteados para aplicações de temperatura mais amplas e um conjunto de compressão superior. Todos são adequados à sua aplicação, ajudando a garantir o melhor desempenho e uma longa vida útil. Além disso, como os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® fornecem todos os vedantes necessários para selar novamente de maneira completa, os clientes têm a opção de uma solução rápida durante reparos urgentes. Isso garante o máximo de tempo de atividade e produtividade. Aplicação recomendada: A aplicação do Kit de Vedação do Cilindro Hidráulico Cat® é específica para um número de peça de grupo de cilindros e incorpora os aprimoramentos de engenharia mais recentes.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo 1,3-Butadieno, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 248-1168

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 248-1168

ESCAVADEIRA DE RODAS

M325C MH M325B W345B II

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

325D

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

TK752 TK751 1390 551 552 TK741 2590 541 TK1051

ESCAVADEIRA

330-A 325 LN 322B L 330 L 345B II 330-A L 325B LN 325-A L 345B II MH 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 325D L 322C FM 322C 322-A 330 LN 325-A 325D MH 320 L 325C FM 322 L 325 L 330B L 322-A N 325C 345B

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto