346-7541: Kit de Juntas de Recondicionamento de Transmissão
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força346-7541: Kit de Juntas de Recondicionamento de Transmissão

346-7541: Kit de Juntas de Recondicionamento de Transmissão

Kit de Juntas de Reforma da Transmissão

Marca: Cat

Imagens do Produto

346-7541: Kit de Juntas de Recondicionamento de Transmissão

346-7541: Kit de Juntas de Recondicionamento de Transmissão

Kit de Juntas de Reforma da Transmissão

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

104-6730: Junta da Válvula de Controle de Transmissão com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

186-3161: Junta de Cobertura de Controle de Transmissão com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

1P-9261: Anel Retentor Interno com 173,55 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

203-3940: Anel Retentor em O HNBR de 2,62 x 13,94 mm de 78 A

Quantidade: 2

214-7568: Anel Retentor em O STOR (SAE 9/16-18)

Quantidade: 10

241-0635: Selo de Lábio com 127,1 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

3P-2792: Anel Retentor Externo com 261,06 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3P-2793: Anel retentor interno com 409,68 mm de diâmetro interno

Quantidade: 4

3P-2794: Anel Retentor Interno com 354,46 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

3T-6963: Anel Retentor de Metal

Quantidade: 1

5P-7815: Anel Retentor em O com 37,46 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

5P-9519: Anel Retentor em O com 843 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5P-9658: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 34,65 mm

Quantidade: 1

667-1516: Selo tipo lábio com diâmetro externo de 127,33 mm

Quantidade: 1

6J-2419: Anel Retentor em O com 36,17 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6L-9284: Anel Retentor em O com 59,69 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6L-9965: Anel Retentor em O com 82,14 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

6V-0484: Adaptador do Cotovelo de 90 Graus, 9/16-18

Quantidade: 1

6V-0852: Tampa contra Poeira do Fluido Hidráulico

Quantidade: 1

6V-3250: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

6V-8639: Adaptador Reto de Aço de Placa Sextavada de 22,23 mm

Quantidade: 1

7G-4817: Anel Retentor Interno com 368,86 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

7M-8485: Anel Retentor em O NBR de 90 A com 2,95 x 29,74mm

Quantidade: 1

8L-2786: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

8M-4390: Anel Retentor em O VMQ de 3,53 x 56,74 mm de 70 A

Quantidade: 2

8M-4432: Anel Retentor em O VMQ de 3,53 x 26,57 mm de 70 A

Quantidade: 6

8M-5266: Anel Retentor em O de Borracha

Quantidade: 1

8M-5661: Anel Retentor em O VMQ de 3,53 x 47,22 mm de 70 A

Quantidade: 1

8P-0058: Junta de cobertura de transmissão grossa de 0,8 mm

Quantidade: 1

9M-9647: Anel Retentor em O VMQ de 5,33 x 40,64 mm de 70 A

Quantidade: 3

9W-6991: Anel Retentor com 160 mm de Diâmetro do Medidor

Quantidade: 2

Mostrando 1 a 31 de 31

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto