8C-8556: Kit de Juntas de Transmissão
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força8C-8556: Kit de Juntas de Transmissão

8C-8556: Kit de Juntas de Transmissão

Kit de Juntas de Transmissão – Peças e Case

Marca: Cat

Imagens do Produto

8C-8556: Kit de Juntas de Transmissão

8C-8556: Kit de Juntas de Transmissão

Kit de Juntas de Transmissão – Peças e Case

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

1H-8171: Anel Retentor em O com 20,22 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

1J-2176: Anel Retentor em O com 202,79 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

1P-3707: Selo retangular

Quantidade: 1

361-8205: Anel Retentor em O com 25,07 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

3H-1461: Anel Retentor em O com 34,52 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3P-3461: Junta da Tampa da Caixa da Transmissão com Espessura de 0,8 mm

Quantidade: 1

4F-7389: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

4F-8946: Anel Retentor em O com 26,57 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5P-9806: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 430,66 mm

Quantidade: 1

7F-8267: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

7F-8268: Anel Retentor em O com 53,57 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

7G-3737: Junta da Tampa Redonda com 1,57 mm de Espessura

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 12 de 12

Descrição do número de série 8C-8556

Descrição: Este Kit de Juntas de Transmissão contém todas as juntas, vedantes e O-Rings necessários para recondicionar as peças e a caixa durante um recondicionamento de transmissão. Atributos:Um Kit de Junta de Transmissão Cat® permite pedir um número de peça único, que contém todos os componentes da aplicação, ao mesmo tempo em que incorpora alterações nas alterações de projeto mais recentes. Aplicação recomendada:Todas as aplicações

Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive 1,3-Butadieno, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 8C-8556

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 8C-8556

CARREGADEIRA

966D 966F 966E 966F II

TRATOR DE RODAS

814B

COMPACTADOR DE ATERRO

816B

COMPACTADOR DE SOLO

815B

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto