AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kit instalare turbocompresor

Marcă: Cat

Imaginile produselor
445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
445-2668: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kit instalare turbocompresor

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

357-0351: MJ10 x 1.5 Thread High Temperature Taperlock Stud
357-0351: MJ10 x 1.5 Thread High Temperature Taperlock StudCantitate: 4
357-1752: 4 Bolt Turbo Exhaust Gasket
357-1752: 4 Bolt Turbo Exhaust GasketCantitate: 1
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-Ring
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
230-3775: 36.09mm Inner Diameter Fuel System Seal
230-3775: 36.09mm Inner Diameter Fuel System SealCantitate: 1
341-9211: 1.6mm Thick Coolant Line Gasket
341-9211: 1.6mm Thick Coolant Line GasketCantitate: 4
238-5082: 2.95 x 23.47mm 90A FKM O-Ring
238-5082: 2.95 x 23.47mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
7N-7559: 0.8mm Thick Turbocharger Oil Lines Gasket
7N-7559: 0.8mm Thick Turbocharger Oil Lines GasketCantitate: 1
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-Ring
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
375-2467: M10 x 1.5mm Hex Flange Nut
375-2467: M10 x 1.5mm Hex Flange NutCantitate: 4
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-Ring
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-RingCantitate: 4
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-Ring
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-RingCantitate: 2
4P-4460: 0.8mm Turbocharger Oil Lines Adapter Gasket
4P-4460: 0.8mm Turbocharger Oil Lines Adapter GasketCantitate: 1
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-Ring
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 13 din 13
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 445-2668
Kitul conține: Garnituri, etanșări, piulițe de blocare, știfturi
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 445-2668

EXCAVATOR

385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert