Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα
445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER

Κιτ εγκατάστασης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
445-2668: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER

Κιτ εγκατάστασης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

341-9211: Φλάντζα γραμμής ψυκτικού πάχους 1,6 mm
341-9211: Φλάντζα γραμμής ψυκτικού πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 4
7N-7559: Φλάντζα γραμμών λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mm
7N-7559: Φλάντζα γραμμών λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mmΠοσότητα: 1
4P-4460: Φλάντζα προσαρμογέα γραμμών λαδιού υπερπληρωτή 0,8 mm
4P-4460: Φλάντζα προσαρμογέα γραμμών λαδιού υπερπληρωτή 0,8 mmΠοσότητα: 1
114-2687: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mm
114-2687: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mmΠοσότητα: 1
228-7090: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16 mm
228-7090: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16 mmΠοσότητα: 4
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mm
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mmΠοσότητα: 4
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 2
8C-3089: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mm
8C-3089: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mmΠοσότητα: 1
357-1752: Φλάντζα εξάτμισης υπερπληρωτή 4 μπουλονιών
357-1752: Φλάντζα εξάτμισης υπερπληρωτή 4 μπουλονιώνΠοσότητα: 1
230-3775: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mm
230-3775: Παρέμβυσμα συστήματος καυσίμου εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mmΠοσότητα: 1
357-0351: Κωνικό καρφί υψηλής θερμοκρασίας σπειρωμάτων MJ10 x 1,5
357-0351: Κωνικό καρφί υψηλής θερμοκρασίας σπειρωμάτων MJ10 x 1,5Ποσότητα: 4
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 13 από 13
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 445-2668
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα, παξιμάδια ασφαλείας, μπουζόνια
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 445-2668

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό