HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING
445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING
445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING
445-2668: SÆT – TURBOLADERMONTERING

Turboinstallationssæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4P-4460: 0,8 mm adapterpakning til turboladerolieledninger
4P-4460: 0,8 mm adapterpakning til turboladerolieledningerAntal: 1
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
114-2687: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
228-7090: 16 mm ydre diameter O-ring pakning
228-7090: 16 mm ydre diameter O-ring pakningAntal: 4
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 4
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
8C-3089: 82,22 mm indvendig diameter O-ringstætning
8C-3089: 82,22 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
341-9211: 1,6 mm tyk kølevæskeledningspakning
341-9211: 1,6 mm tyk kølevæskeledningspakningAntal: 4
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledninger
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledningerAntal: 1
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
357-1752: Pakning til turboudstødning med 4 bolte
357-1752: Pakning til turboudstødning med 4 bolteAntal: 1
230-3775: 36,09 mm indvendig diameter forsegling af brændstofsystem
230-3775: 36,09 mm indvendig diameter forsegling af brændstofsystemAntal: 1
357-0351: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock Stud
357-0351: MJ10 x 1,5 gevind høj temperatur Taperlock StudAntal: 4
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 445-2668
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, kontramøtrikker, stifter
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 445-2668

GRAVEMASKINE

385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert