HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON
445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON

Turboinstallasjonssett

Merke: Cat

Produktbilder
445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON
445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON
445-2668: KIT-TURBOLADERINSTALLASJON

Turboinstallasjonssett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
4P-4460: 0,8 mm adapterpakning for oljeledninger i turboladeren
4P-4460: 0,8 mm adapterpakning for oljeledninger i turboladerenAntall: 1
228-7090: 16 mm utvendig diameter O-ringtetning
228-7090: 16 mm utvendig diameter O-ringtetningAntall: 4
375-2467: M10 x 1,5 mm sekskantet-flensemutter
375-2467: M10 x 1,5 mm sekskantet-flensemutterAntall: 4
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 2
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetning
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetningAntall: 1
357-0351: MJ10 x 1,5 gjenger høytemperatur taperlock-studs
357-0351: MJ10 x 1,5 gjenger høytemperatur taperlock-studsAntall: 4
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 1
230-3775: 36,09 mm innvendig diameter tetning til drivstoffsystem
230-3775: 36,09 mm innvendig diameter tetning til drivstoffsystemAntall: 1
357-1752: 4-bolts turboeksospakning
357-1752: 4-bolts turboeksospakningAntall: 1
341-9211: 1,6 mm tykk pakning for kjølevæskeledning
341-9211: 1,6 mm tykk pakning for kjølevæskeledningAntall: 4
7N-7559: 0,8 mm tykk pakning til turboladerens oljeledninger
7N-7559: 0,8 mm tykk pakning til turboladerens oljeledningerAntall: 1
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 13 av 13
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 445-2668
Settet inneholder: Pakninger, tetninger, låsemutre, bolter
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 445-2668

GRAVEMASKIN

385C 390D 390D L 365C L 385C FS 385C L 365C L MH 385C L MH 365C 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert