AcasăConsumabile de atelierInstrumente5P-7298: Sculă de montaj pentru manșoane de etanșare și uzură
Acasă5P-7298: Sculă de montaj pentru manșoane de etanșare și uzură
DescriereSpecificații

Descriere pentru cod articol 5P-7298

The Seal and Wear Sleeve Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the seal and also the wear sleeve. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated

Applications:
The Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used in the crankshaft rear seal to install and also helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Specificații pentru cod articol 5P-7298

Unități de măsură

SUAMetric

    Outer Diameter (in):

    7,0

    Inner Diameter (in):

    1,125

    Width (in):

    1,929

    Weight (lb):

    9,429

    Material:

    Carbon Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită