Войти в систему
Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components
Торговая марка: Cat
Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components
Торговая марка: Cat
The Seal and Wear Sleeve Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the seal and also the wear sleeve. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.
Attributes:
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
Applications:
The Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used in the crankshaft rear seal to install and also helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.
В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.
Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.
В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен
Восстановленный
Не подлежит возврату
Набор
Заменен