Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλ5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλ5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool

Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool

Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 5P-7298

The Seal and Wear Sleeve Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the seal and also the wear sleeve. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated

Applications:
The Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used in the crankshaft rear seal to install and also helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-7298

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outer Diameter (mm): 177,8
Outer Diameter (in): 7,0
Inner Diameter (mm): 28,575
Inner Diameter (in): 1,125
Width (mm): 49,0
Width (in): 1,929
Weight (kg): 4,277
Weight (lb): 9,429
Material: Carbon Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε