ביתציוד לסדנאותתיאור5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
ביתציוד לסדנאותתיאור5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool

Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components

מותג: Cat

תמונות מוצר
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool
5P-7298: Seal and Wear Sleeve Installer Tool

Cat® Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble crankshaft rear seal components

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
תיאור של מק"ט 5P-7298

The Seal and Wear Sleeve Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the seal and also the wear sleeve. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated

Applications:
The Seal and Wear Sleeve Installer Tool is used in the crankshaft rear seal to install and also helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

הצג עוד
מפרט למק"ט 5P-7298

יחידות מידה

ארה"במטרי
Outer Diameter (mm): 177.8
Outer Diameter (in): 7.0
Inner Diameter (mm): 28.575
Inner Diameter (in): 1.125
Width (mm): 49.0
Width (in): 1.929
Weight (kg): 4.277
Weight (lb): 9.429
Material: Carbon Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה