AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelier5P-7305: Engine Turning Gear
AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelier5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Descriere pentru cod articol 5P-7305

An Engine Turning Gear consists of a sturdy frame or support structure that houses a gear connected to a handle or crank. The gear is to engage with a specific point on the engine's crankshaft or flywheel, allowing the operator to manually turn the engine over by rotating the handle or crank. This enables the engine to be rotated in a controlled manner, allowing technicians to access different components of the engine for inspection or repair.

Attributes:
• Helps prevent damage to engine components that may occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of C50 - 56 to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Gear facilitates the inspection and maintenance of the engine's internal components, such as pistons, valves, and bearings. By manually rotating the engine, technicians can check for wear and damage.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 5P-7305

Unități de măsură

SUAMetric
Number of Teeth: 11
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 56,82
Outer Diameter (in): 2,237
Length (mm): 175,0
Length (in): 6,889
Weight (kg): 2,66
Weight (lb): 5,864
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită