AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet5P-7305: Engine Turning Gear
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 5P-7305 kuvaus

An Engine Turning Gear consists of a sturdy frame or support structure that houses a gear connected to a handle or crank. The gear is to engage with a specific point on the engine's crankshaft or flywheel, allowing the operator to manually turn the engine over by rotating the handle or crank. This enables the engine to be rotated in a controlled manner, allowing technicians to access different components of the engine for inspection or repair.

Attributes:
• Helps prevent damage to engine components that may occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of C50 - 56 to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Gear facilitates the inspection and maintenance of the engine's internal components, such as pistons, valves, and bearings. By manually rotating the engine, technicians can check for wear and damage.

Näytä enemmän
Osanumeron 5P-7305 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Number of Teeth: 11
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 56,82
Outer Diameter (in): 2,237
Length (mm): 175,0
Length (in): 6,889
Weight (kg): 2,66
Weight (lb): 5,864
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu