होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद5P-7305: Engine Turning Gear
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 5P-7305 के लिए विवरण

An Engine Turning Gear consists of a sturdy frame or support structure that houses a gear connected to a handle or crank. The gear is to engage with a specific point on the engine's crankshaft or flywheel, allowing the operator to manually turn the engine over by rotating the handle or crank. This enables the engine to be rotated in a controlled manner, allowing technicians to access different components of the engine for inspection or repair.

Attributes:
• Helps prevent damage to engine components that may occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of C50 - 56 to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Gear facilitates the inspection and maintenance of the engine's internal components, such as pistons, valves, and bearings. By manually rotating the engine, technicians can check for wear and damage.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-7305 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Number of Teeth: 11
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 56.82
Outer Diameter (in): 2.237
Length (mm): 175.0
Length (in): 6.889
Weight (kg): 2.66
Weight (lb): 5.864
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें