Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác5P-7305: Engine Turning Gear
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 5P-7305

An Engine Turning Gear consists of a sturdy frame or support structure that houses a gear connected to a handle or crank. The gear is to engage with a specific point on the engine's crankshaft or flywheel, allowing the operator to manually turn the engine over by rotating the handle or crank. This enables the engine to be rotated in a controlled manner, allowing technicians to access different components of the engine for inspection or repair.

Attributes:
• Helps prevent damage to engine components that may occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of C50 - 56 to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Gear facilitates the inspection and maintenance of the engine's internal components, such as pistons, valves, and bearings. By manually rotating the engine, technicians can check for wear and damage.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 5P-7305

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Number of Teeth: 11
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 56,82
Outer Diameter (in): 2,237
Length (mm): 175,0
Length (in): 6,889
Weight (kg): 2,66
Weight (lb): 5,864
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế