DomůDílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty5P-7305: Engine Turning Gear
Domů
Dílenské potřebyOstatní dílenské potřebyOstatní dílenské produkty
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Značka: Cat

Obrázky produktů
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear
5P-7305: Engine Turning Gear

Cat® Engine Turning Gear allows for manual rotation of the engine crankshaft, enabling technicians to position the engine for maintenance tasks

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 5P-7305

An Engine Turning Gear consists of a sturdy frame or support structure that houses a gear connected to a handle or crank. The gear is to engage with a specific point on the engine's crankshaft or flywheel, allowing the operator to manually turn the engine over by rotating the handle or crank. This enables the engine to be rotated in a controlled manner, allowing technicians to access different components of the engine for inspection or repair.

Attributes:
• Helps prevent damage to engine components that may occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of C50 - 56 to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Gear facilitates the inspection and maintenance of the engine's internal components, such as pistons, valves, and bearings. By manually rotating the engine, technicians can check for wear and damage.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 5P-7305

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Number of Teeth: 11
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
Outer Diameter (mm): 56,82
Outer Diameter (in): 2,237
Length (mm): 175
Length (in): 6,889
Weight (kg): 2,66
Weight (lb): 5,864
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno