Caterpillar
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Поиск номера по каталогу или наименования
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки4C-8996: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
4C-8996: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
4C-8996: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
4C-8996: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом
4C-8996: Головка с наружным шестигранником со сферическим концом

Cat® Metric Hex Ball Driver Socket is used for fastening and loosening hexagonal bolts and screws with ease

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 4C-8996

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 128,27
Length (in): 5,05
Outer Diameter (mm): 17,27
Outer Diameter (in): 0,679
Размер шестиугольника (мм): 4
Hex Size (in): 0,157
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Габаритная длина (мм): 128,3
Присоединительный квадрат (дюймы): 3/8
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом