2P-5496: Гаечный ключ
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи2P-5496: Гаечный ключ
Главная страница2P-5496: Гаечный ключ

2P-5496: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

2P-5496: Гаечный ключ

2P-5496: Гаечный ключ

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 2P-5496

An Open-End Crowfoot Wrench is a unique open-end design that allows the user to engage fasteners in confined spaces, making it useful in tight working environments. The wrench is attached to a ratchet handle or extension bar, providing leverage for loosening or tightening nuts and bolts without requiring full rotation. This design is useful in spaces where obstructions limit movement, offering accurate and controlled operation.

Attributes:
• Provides easy access to tight spaces and hard-to-reach fasteners.
• Compatible for use with 3/8 inch square drive ratchets and torque wrenches.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench provides mechanics and technicians with a tool capable of accessing fasteners in difficult-to-reach spaces, offering flexibility and accurate control.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 2P-5496

Единицы измерения

    Square Drive (in):

    3/8"

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    1,98

    Weight (lb):

    0,201

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Присоединительный квадрат (дюймы):

    3/8

    Размер (дюймы):

    7/8

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен