Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்ராட்செட்கள் & சாக்கெட்கள்சாக்கெட்கள்9U-6734: தனிப்பட்ட பின்ன சாக்கெட்கள் 1/4 வழியான 1 1/2 அங்குலம் ட்ரைவ்
முகப்பு
வொர்க் ஷாப் சப்ளைகள்டூல்கள்ராட்செட்கள் & சாக்கெட்கள்சாக்கெட்கள்
9U-6734: தனிப்பட்ட பின்ன சாக்கெட்கள் 1/4 வழியான 1 1/2 அங்குலம் ட்ரைவ்
9U-6734: தனிப்பட்ட பின்ன சாக்கெட்கள் 1/4 வழியான 1 1/2 அங்குலம் ட்ரைவ்

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
9U-6734: தனிப்பட்ட பின்ன சாக்கெட்கள் 1/4 வழியான 1 1/2 அங்குலம் ட்ரைவ்
9U-6734: தனிப்பட்ட பின்ன சாக்கெட்கள் 1/4 வழியான 1 1/2 அங்குலம் ட்ரைவ்

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்
பாக எண் 9U-6734-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Weight (kg): 1.873
Weight (lb): 4.129
Outer Diameter (mm): 82.55
Outer Diameter (in): 3.25
நீளம் (மிமீ): 82.55
நீளம் (அங்): 3.25
Hex Size (mm): 38.1
Hex Size (in): 1.5
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1-1/2"
அளவு (மிமீ): 38.1
பாக அடிக்குறிப்பு: 994 லிஃப்ட் Cylder-க்கு ஸ்பெஷலானது
அளவு (அங்): 1 1/2
மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்