Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri449-2304: Palet Zincir Dişlisi
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriZincir Dişlileri ve SegmanlarZincir Dişlileri449-2304: Palet Zincir Dişlisi
449-2304: Palet Zincir Dişlisi

Genel Hizmet Tipi Zincir Dişlisi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
449-2304: Palet Zincir Dişlisi
449-2304: Palet Zincir Dişlisi
449-2304: Palet Zincir Dişlisi
449-2304: Palet Zincir Dişlisi
449-2304: Palet Zincir Dişlisi

Genel Hizmet Tipi Zincir Dişlisi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
449-2304 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Zincir Dişlisi Cıvata Sayısı: 16,0
Toplam Uzunluk (inç): 3,15
Cıvata Boyutu (mm): M24
İç Çap (inç): 20,28
Zincir Dişlisi Tırnak Sayısı: 23,0
Toplam Uzunluk (mm): 80,0
Dış Çap (inç): 31,97
İç Çap (mm): 515,0
Dış Çap (mm): 812,0
Zincir Dişlisi Segment Sayısı: 1,0
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 566
Bushing Radius (in): 1.339
Bolt Circle Diameter (in): 22.283
Bushing Radius (mm): 34
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.15
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 80
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 16
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 515,12
Inner Diameter (in): 20,28
Back Lash (mm): 10
Daha fazla göster
449-2304 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi