Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar464-4929: H ALTIGEN BAŞLI VİDA
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
464-4929: H ALTIGEN BAŞLI VİDA
464-4929: H ALTIGEN BAŞLI VİDA

Marka: Cat

fallback-image
464-4929: H ALTIGEN BAŞLI VİDA

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Tanım
Tanım

Bu parça için hâlâ açıklama eklemeye çalışıyoruz.

Teknik özellikler
Teknik özellikler
Ölçü BirimleriABDMetrik
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4,882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik,Düşük Alaşımlı Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Ölçü BirimleriABDMetrik
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Parts Diagrams
No EquipmentParça şemalarını görmek için ekipman seri numarasını girin veya önceden eklenen listeden ekipman seçin.
Ekipman seç
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin