AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis464-4929: VIS (TÊTE HEXAGONALE
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
464-4929: VIS (TÊTE HEXAGONALE
464-4929: VIS (TÊTE HEXAGONALE

Marque: Cat

fallback-image
464-4929: VIS (TÊTE HEXAGONALE

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4,882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
Matière: Acier spécial faiblement allié,Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Informations sur la garantie
politique des retours
Parts Diagrams
No EquipmentEntrez le numéro de série de l'équipement ou sélectionnez l'équipement dans la liste précédemment ajoutée pour afficher les schémas de pièces.
Sélectionner l'équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 464-4929
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 464-4929

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 464-4929

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4,882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
Matière: Acier spécial faiblement allié,Acier au carbone,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 464-4929

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert