ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים464-4929: בורג (ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
464-4929: בורג (ראש משושה
464-4929: בורג (ראש משושה

מותג: Cat

fallback-image
464-4929: בורג (ראש משושה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

אנחנו עדיין עובדים על הוספת תיאור עבור חלק זה.

מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Bolt Length (in): 7.48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4.882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
חומר: סגסוגת אבץ,פלדת פחמן,פלדת סגסוגת נמוכה
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
יחידות מידהארה"במטרי
Bolt Length (in): 7.48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
Parts Diagrams
No Equipmentעליך להזין את המספר הסידורי של הציוד או לבחור ציוד מרשימה שנוספה בעבר כדי לראות את תרשים החלקים:
בחר ציוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה