AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit464-4929: RUUVI (KUUSIOKANTA
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
464-4929: RUUVI (KUUSIOKANTA
464-4929: RUUVI (KUUSIOKANTA

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
464-4929: RUUVI (KUUSIOKANTA

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 4,882
Grip Length (mm): 124
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
Materiaali: Seossinkki,Hiiliteräs,Matalaseosteräs
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Bolt Length (in): 7,48
Bolt Length (mm): 190
Bolt Type: Hex Head
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa