Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru419-9849: SADA-PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru419-9849: SADA-PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

114-8718: Těsnicí O-kroužek palivového systému o vnitřním průměru 26,64 mm
114-8718: Těsnicí O-kroužek palivového systému o vnitřním průměru 26,64 mmMnožství: 12
6V-8977: Pryžové těsnění s chlopní s průměrem vrtaného otvoru 25,17 mm
6V-8977: Pryžové těsnění s chlopní s průměrem vrtaného otvoru 25,17 mmMnožství: 1
6N-2645: Montážní těsnění pohonu regulátoru o tloušťce 0,41 mm
6N-2645: Montážní těsnění pohonu regulátoru o tloušťce 0,41 mmMnožství: 1
1J-9671: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
1J-9671: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 1
1P-0436: Těsnění vedení palivového filtru o tloušťce 1,2 mm
1P-0436: Těsnění vedení palivového filtru o tloušťce 1,2 mmMnožství: 1
5P-8119: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17,04 mm
5P-8119: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17,04 mmMnožství: 12
6N-2508: Ploché těsnění krytu motoru o tloušťce 0,79 mm
6N-2508: Ploché těsnění krytu motoru o tloušťce 0,79 mmMnožství: 1
7W-4482: Podložka o vnitřním průměru 9,76 mm
7W-4482: Podložka o vnitřním průměru 9,76 mmMnožství: 1
8H-9204: 22 mm plstěná podložka s vnějším průměrem
8H-9204: 22 mm plstěná podložka s vnějším průměremMnožství: 12
9X-7378: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
9X-7378: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 1
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
8L-2786: 16,36 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 4
3J-7354: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 8,92 mm
3J-7354: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 1
6L-3528: Těsnění pro montáž guvernéra o tloušťce 0,4 mm
6L-3528: Těsnění pro montáž guvernéra o tloušťce 0,4 mmMnožství: 1
4N-1105: Těsnění příruby se dvěma otvory o tloušťce 0,8 mm
4N-1105: Těsnění příruby se dvěma otvory o tloušťce 0,8 mmMnožství: 1
4N-1636: Těsnění palivového čerpadla o tloušťce 0,78 mm
4N-1636: Těsnění palivového čerpadla o tloušťce 0,78 mmMnožství: 1
4N-7465: Těsnění palivového systému o tloušťce 1,8 mm
4N-7465: Těsnění palivového systému o tloušťce 1,8 mmMnožství: 1
4N-1868: Těsnění adaptéru regulátoru s tloušťkou 0,8 mm
4N-1868: Těsnění adaptéru regulátoru s tloušťkou 0,8 mmMnožství: 1
8L-3873: Hydromechanický systém uzavírání paliva Ploché těsnění příruby
8L-3873: Hydromechanický systém uzavírání paliva Ploché těsnění přírubyMnožství: 1
271-2489: Podložka s těsněním s vnitřním průměrem 3,56 mm
271-2489: Podložka s těsněním s vnitřním průměrem 3,56 mmMnožství: 1
114-3362: 10,82 mm vnitřní průměr palivového systému O-kroužek těsnění
114-3362: 10,82 mm vnitřní průměr palivového systému O-kroužek těsněníMnožství: 1
464-0509: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 9,25 mm
464-0509: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 9,25 mmMnožství: 8
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 1
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm
3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mmMnožství: 2
7J-0204: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
7J-0204: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 1
1S-0004: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
1S-0004: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 2
2M-2489: Těsnění s chlopní s průměrem hřídele 12,70 mm
2M-2489: Těsnění s chlopní s průměrem hřídele 12,70 mmMnožství: 2
4N-1104: Těsnění palivového vedení s tloušťkou 0,79 mm
4N-1104: Těsnění palivového vedení s tloušťkou 0,79 mmMnožství: 1
4M-8303: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 20,29 mm
4M-8303: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 20,29 mmMnožství: 1
8S-5388: Ploché elektroizolační těsnění o tloušťce 1,6 mm
8S-5388: Ploché elektroizolační těsnění o tloušťce 1,6 mmMnožství: 1
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mmMnožství: 4
9L-9098: 6,26 mm bílé karbonové dorazové těsnění
9L-9098: 6,26 mm bílé karbonové dorazové těsněníMnožství: 1
6V-4314: 129,54 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
6V-4314: 129,54 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 32 z 34Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 419-9849

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro obnovu a opětovnou montáž komponent palivového systému na motor. Tato sada neobsahuje těsnění vstřikovačů. Podle potřeby objednejte jednu sadu těsnění vstřikovače. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Zobrazit více
Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně 1,3-butadienu, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov
Specifikace součásti číslo 419-9849

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 419-9849

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3412C

GENERÁTOR

SR4 3412C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno