DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty081-5527: ŠROUB
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty081-5527: ŠROUB
081-5527: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
081-5527: ŠROUB

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 081-5527

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 081-5527

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Slitina zinku,uhlíková ocel
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,161
Bolt Length (mm): 16,0
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 081-5527

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno