HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
240-2016: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6J-5731: 69,61 mm indvendig diameter gummi backup ring
6J-5731: 69,61 mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
439-2697: Bægerformet pakning med stangdiameter på 44,4 mm
439-2697: Bægerformet pakning med stangdiameter på 44,4 mmAntal: 1
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tætning
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tætningAntal: 1
167-2190: 45 mm stangdiameter buffertætning
167-2190: 45 mm stangdiameter buffertætningAntal: 1
308-1880: 42,4 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforsegling
308-1880: 42,4 mm indvendig diameter dobbelt læbeviskerforseglingAntal: 1
175-7895: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
175-7895: 69,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
6J-5733: 76,20 mm udvendig diameter i plastikring
6J-5733: 76,20 mm udvendig diameter i plastikringAntal: 1
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 240-2016

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 240-2016

SKOVBRUGSPRODUKTER

227

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518C FB518

UDSTYR

SNOW WING

HJULLÆSSER

910

MOTORGRADER

140M 3 AWD 12G 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 140G 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

GUMMIHJULSSCRAPER

657E 627E 637E 657E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert