AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
240-2016: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

439-2697: Joint en demi-lune de 44,4 mm de diamètre de tige
439-2697: Joint en demi-lune de 44,4 mm de diamètre de tigeQuantité: 1
6J-5731: Bague d'appui en caoutchouc de 69,61 mm de diamètre interne
6J-5731: Bague d'appui en caoutchouc de 69,61 mm de diamètre interneQuantité: 1
6J-5733: Bague plastique de 76,20 mm de diamètre extérieur
6J-5733: Bague plastique de 76,20 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
175-7895: Joint torique de 69,44 mm de diamètre intérieur
175-7895: Joint torique de 69,44 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
167-2190: Joint de butée d'un diamètre de tige de 45 mm
167-2190: Joint de butée d'un diamètre de tige de 45 mmQuantité: 1
308-1880: Joint racleur à lèvre double de 42,4 mm de diamètre intérieur
308-1880: Joint racleur à lèvre double de 42,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6J-1972: Joint d'étanchéité de 76 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
6J-1972: Joint d'étanchéité de 76 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
Affichage de 1 à 7 sur 7
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 240-2016

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 240-2016

NIVELEUSE

140M 3 AWD 12G 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 140G 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

OUTIL DE TRAVAIL

SNOW WING

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

518C

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

657E 627E 637E 657E

CHARGEUSE SUR PNEUS

910

PRODUITS FORESTIERS

227

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée