HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico
240-2016: Kit do Selo Tamanho Padrão do Cilindro Hidráulico

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

6J-5733: Anel de Plástico com 76,20 mm de diâmetro externo
6J-5733: Anel de Plástico com 76,20 mm de diâmetro externoQuantidade: 1
175-7895: Anel Retentor em O com 69,44 mm de Diâmetro Interno
175-7895: Anel Retentor em O com 69,44 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
439-2697: Selo em "U" com 44,4 mm de Diâmetro da Haste
439-2697: Selo em "U" com 44,4 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
6J-5731: Anel de Encosto de Borracha com 69,61 mm de Diâmetro Interno
6J-5731: Anel de Encosto de Borracha com 69,61 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
167-2190: Selo Tamponador com 45 mm de Diâmetro da Haste
167-2190: Selo Tamponador com 45 mm de Diâmetro da HasteQuantidade: 1
308-1880: Selo do Limpador de Lábio Duplo com 42,4 mm de Diâmetro Interno
308-1880: Selo do Limpador de Lábio Duplo com 42,4 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6J-1972: Selo de 2 Peças com 76 mm de Diâmetro Interno
6J-1972: Selo de 2 Peças com 76 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 7 de 7
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 240-2016

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 240-2016

CARREGADEIRA

910

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

657E 627E 637E 657E

FERRAMENTA DE TRABALHO

SNOW WING

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 12G 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 140G 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

PRODUTOS FLORESTAIS

227

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto