StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
240-2016: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

6J-5731: 69,61 mm Innendurchmesser Gummi-Sicherungsring
6J-5731: 69,61 mm Innendurchmesser Gummi-SicherungsringAnzahl: 1
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-Tassendichtung
439-2697: 44.4 mm Stangendurchmesser U-TassendichtungAnzahl: 1
6J-1972: 76 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige Dichtung
6J-1972: 76 mm Bohrungsdurchmesser, 2-teilige DichtungAnzahl: 1
167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm Stangendurchmesser
167-2190: Pufferdichtung mit 45 mm StangendurchmesserAnzahl: 1
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
308-1880: 42,4 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
175-7895: 69,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
175-7895: 69,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
6J-5733: Kunststoffring mit 76,20mm Außendurchmesser
6J-5733: Kunststoffring mit 76,20mm AußendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 240-2016

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 240-2016

RADSKIDDER

518C FB518

FORSTMASCHINEN

227

ARBEITSGERÄT

SNOW WING

SCHÜRFZUG

657E 627E 637E 657E

RADLADER

910

MOTORGRADER

140M 3 AWD 12G 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 140G 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.