HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
240-2016: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastring
6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastringAntall: 1
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ring
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ring
6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ringAntall: 1
439-2697: U-kopptetning med 44,4 mm stangdiameter
439-2697: U-kopptetning med 44,4 mm stangdiameterAntall: 1
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetning
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetningAntall: 1
167-2190: 45 mm stangdiameter buffertetning
167-2190: 45 mm stangdiameter buffertetningAntall: 1
308-1880: 42,4 mm innvendig diameter dobbel leppevisker tetning
308-1880: 42,4 mm innvendig diameter dobbel leppevisker tetningAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 240-2016

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 240-2016

BLAD

SNOW WING

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

518C

FELLER-LEGGER

FB518

HJULTRAKTOR

657E 627E 637E

TØMMERLASTER

227

VEIHØVEL

140M 3 AWD 12G 150 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 140G 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

KOMPAKT HJULLASTER

910

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet