AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
240-2016: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

6J-5733: INEL
6J-5733: INELCantitate: 1
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-Ring
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
6J-1972: 76mm Bore Diameter 2-Piece Seal
6J-1972: 76mm Bore Diameter 2-Piece SealCantitate: 1
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer Seal
167-2190: 45mm Rod Diameter Buffer SealCantitate: 1
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper Seal
308-1880: 42.4mm Inner Diameter Double Lip Wiper SealCantitate: 1
6J-5731: 69.61mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
6J-5731: 69.61mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
439-2697: 44.4mm Rod Diameter U Cup seal
439-2697: 44.4mm Rod Diameter U Cup sealCantitate: 1
Se afișează 1 până la 7 din 7
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 240-2016

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 240-2016

PRODUSE FORESTIERE

227

UNEALTA DE LUCRU

SNOW WING

ÎNCARCATOR PE ROTI

910

TROLIU CU ROTI

518C FB518

AUTOGREDER

140M 3 AWD 12G 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 14H NA 160 12M 3 12M 2 140M 120M 160M 2 160M 3 14H 120M 2 160M

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

657E 627E 637E 657E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert