AcasăHardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileKituri de garnituri inelare
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR

Kit garnitură inelară: 10 dimensiuni, 125 garnituri, nitril, 90 Duro

Marcă: Cat

Imaginile produselor
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR
270-1537: Kit de etanșare a inelului O; Fitinguri, STOR

Kit garnitură inelară: 10 dimensiuni, 125 garnituri, nitril, 90 Duro

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

8T-7878: Garnitură inelară
8T-7878: Garnitură inelarăCantitate: 10
8T-7525: 2.8 x 23.7mm 90A NBR O-Ring
8T-7525: 2.8 x 23.7mm 90A NBR O-RingCantitate: 10
8T-7876: 1.5 x 8.2mm 90A NBR O-Ring
8T-7876: 1.5 x 8.2mm 90A NBR O-RingCantitate: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickCantitate: 1
8T-7877: Garnitură inelară
8T-7877: Garnitură inelarăCantitate: 15
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9028: 9.4mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 15
6V-7970: GARNITURĂ
6V-7970: GARNITURĂCantitate: 10
8T-7526: GARNITURĂ INELARĂ
8T-7526: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 5
8T-6850: 13.4mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8T-6850: 13.4mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 15
8T-7524: 15.4mm Inner Diameter STOR O-Ring Seal
8T-7524: 15.4mm Inner Diameter STOR O-Ring SealCantitate: 15
6V-6560: 2.1 x 11.4mm 90A NBR O-Ring
6V-6560: 2.1 x 11.4mm 90A NBR O-RingCantitate: 15
Se afișează 1 până la 11 din 11
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 270-1537

Unități de măsură

SUAMetric
Tip garnitură: Garnitură dreptunghiulară
Compatibil cu: Rezistent la abraziune; Lubrifianți sintetici pe bază de alfa-olefine; etilen glicol; Combustibili pe bază de hidrocarburi; Lubrifianți pe bază de petrol; Uleiuri și grăsimi siliconice; Lichide de răcire; Etanșări ORFS, STORS
Aplicaţii: Manipularea combustibilului la temperatura ambiantă; Service GPL de înaltă și joasă presiune; Fluide HIDRAULICe; Garnituri de servodirecție; Garnituri termostat radiator.
Duritate (Shore A): 90
Material: NBR (90), NBR - Nitril, Nitril (NBR)
Descriere material: Cauciucul nitril (NBR) este capabil să atingă temperaturi de serviciu de -40 până la 100C și este rezistent la păcură, benzină, motorină cu conținut ultra scăzut de sulf și lubrifianți. Cauciucul nitril nu este recomandat pentru aplicații care necesită rezistență la bio-diesel.
Nu este compatibil cu: Lichide de frână biodiesel, auto și avioane; Niveluri ridicate de ozon; Cetone; Fluide esterice fosfatice; Acizi puternici; Lumină UV
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință
Material primar de etanșare: Cauciuc
Temperatură (°F): -40° - 212°
Temperatură (°C): -40° - 100°
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 270-1537

BULDOZER CU ROTI

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

PRODUSE MINIERE EXTINSE

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert