Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesKits de joints toriques
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR

Kit de joints toriques : 10 tailles, 125 joints, nitrile, 90 Duro

Marque: Cat

Images du produit
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR
270-1537: Kit joint torique; raccords, STOR

Kit de joints toriques : 10 tailles, 125 joints, nitrile, 90 Duro

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

8T-7878: Joint torique de 22,7 mm de diamètre intérieur
8T-7878: Joint torique de 22,7 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
8T-7525: Joint torique
8T-7525: Joint toriqueQuantité: 10
8T-7876: Joint torique
8T-7876: Joint toriqueQuantité: 15
8T-7526: Joint torique de 29,7 mm de diamètre interne
8T-7526: Joint torique de 29,7 mm de diamètre interneQuantité: 5
6V-6560: Joint torique
6V-6560: Joint toriqueQuantité: 15
8T-6850: Joint torique de 13,4 mm de diamètre intérieur
8T-6850: Joint torique de 13,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
8T-7524: Joint torique STOR de 15,4 mm de diamètre intérieur
8T-7524: Joint torique STOR de 15,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickQuantité: 1
6V-7970: Joint torique de 19,4 mm de diamètre intérieur
6V-7970: Joint torique de 19,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 10
6V-9028: Joint torique de 9,4 mm de diamètre intérieur
6V-9028: Joint torique de 9,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
8T-7877: Joint torique de 17,4 mm de diamètre intérieur
8T-7877: Joint torique de 17,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 15
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 270-1537

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de joint: Joint rectangulaire
Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau ; ORFS, joints STORS
Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur.
Dureté (Shore A): 90
Matière: NBR (90), NBR - Nitrile, Nitrile (NBR)
Désignation des matériaux: Le caoutchouc nitrile (NBR) est résistant aux huiles combustibles, à l’essence, au carburant diesel à très faible teneur en soufre et aux lubrifiants et peut être utilisé à des températures de service de -40 à 100 °C. Le caoutchouc nitrile n'est pas recommandé pour les applications qui nécessitent une résistance au biodiesel ou au liquide de refroidissement.
Non-compatibilité: Bio-diesel, liquides de freins automobiles et aéronautiques ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; fluides à base d'esters de phosphate ; acides forts ; lumière UV
Notas: Les dimensions et les descriptions des matériels sont fournies pour référence uniquement
Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
Température (°F): -40° - 212°
Température (°C): -40° - 100°
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 270-1537

TRACTEUR SUR PNEUS

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert