Caterpillar
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง
ลงทะเบียน
Caterpillar

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดโอริง270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองชุดโอริง
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR

ชุดซีลโอริง: 10 ขนาด, ซีล 125, ไนไตรล์, 90 Duro

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR
270-1537: ชุดซีลโอริง; ฟิตติ้ง, STOR

ชุดซีลโอริง: 10 ขนาด, ซีล 125, ไนไตรล์, 90 Duro

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pickจำนวน: 1
8T-7877: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4มม
8T-7877: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4มมจำนวน: 15
6V-9028: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.4 มม.
6V-9028: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.4 มม.จำนวน: 15
6V-7970: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.4 มม ซีลโอริง
6V-7970: เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.4 มม ซีลโอริงจำนวน: 10
8T-7878: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.7มม.
8T-7878: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.7มม.จำนวน: 10
8T-7876: ซีลโอริง
8T-7876: ซีลโอริงจำนวน: 15
8T-7525: ซีลโอริง
8T-7525: ซีลโอริงจำนวน: 10
8T-7526: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.7 มม.
8T-7526: ซีลโอริงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 29.7 มม.จำนวน: 5
6V-6560: ซีลโอริง
6V-6560: ซีลโอริงจำนวน: 15
8T-6850: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มม
8T-6850: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.4มมจำนวน: 15
8T-7524: ซีลโอริง STOR เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.4 มม.
8T-7524: ซีลโอริง STOR เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.4 มม.จำนวน: 15
กำลังแสดง 1 ถึง 11 ของ 11
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 270-1537

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทซีล: ซีลสี่เหลี่ยมมุมฉาก
การใช้งาน: การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิแวดล้อม การใช้แอลพีจีแรงดันสูงและต่ำ น้ำมันไฮดรอลิก ซีลพวงมาลัยพาวเวอร์ ซีลเทอร์โมสตัทหม้อน้ำ
เข้ากันได้กับ: ทนต่อการขัดสี สารหล่อลื่นสังเคราะห์ทำจากอัลฟ่าโอเลฟิน เอทิลีนไกลคอล น้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน สารหล่อลื่นทำจากปิโตรเลียม น้ำมันซิลิโคนและจาระบี น้ำยาหล่อเย็น ซีล ORFS, STORS
ความแข็ง (Shore A): 90
วัสดุ: NBR (90), NBR - ไนไตรล์, ไนไตรล์ (NBR)
คำอธิบายวัสดุ: ยางไนไตรล์ (NBR) สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -40 ถึง 100C และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันต่ำพิเศษ และสารหล่อลื่น ไม่แนะนำให้ใช้ยางไนไตรล์สำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อไบโอดีเซล
เข้ากันไม่ได้กับ: ไบโอดีเซล น้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติและเบรกอากาศยานและยานยนต์ โอโซนในระดับสูง คีโตน น้ำมันฟอสเฟตเอสเตอร์ กรดแก่ แสงยูวี
หมายเหตุ: คำอธิบายขนาดและวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
วัสดุซีลหลัก: ยาง
อุณหภูมิ (°ฟ): -40° - 212°
อุณหภูมิ (°ซ): -40° - 100°
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 270-1537

รถดันล้อยาง

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ