Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКомплекты уплотнительных колец270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКомплекты уплотнительных колец
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR

Комплект уплотнительных колец: 10 размеров, 125 уплотнений, нитрил, твердость по дюрометру 90

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR
270-1537: Комплект уплотнительных колец, фитинги, STOR

Комплект уплотнительных колец: 10 размеров, 125 уплотнений, нитрил, твердость по дюрометру 90

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal PickКоличество: 1
8T-7877: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17,4 мм
8T-7877: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 17,4 ммКоличество: 15
6V-9028: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,4 мм
6V-9028: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,4 ммКоличество: 15
6V-7970: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,4 мм
6V-7970: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,4 ммКоличество: 10
8T-7526: Внутреннее уплотнительное кольцо 29,7 мм
8T-7526: Внутреннее уплотнительное кольцо 29,7 ммКоличество: 5
8T-6850: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 мм
8T-6850: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 13,4 ммКоличество: 15
8T-7524: Уплотнительное кольцо STOR с внутренним диаметром 15,4 мм
8T-7524: Уплотнительное кольцо STOR с внутренним диаметром 15,4 ммКоличество: 15
6V-6560: Уплотнительное кольцо
6V-6560: Уплотнительное кольцоКоличество: 15
8T-7878: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 22,7 мм
8T-7878: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 22,7 ммКоличество: 10
8T-7525: Уплотнительное кольцо
8T-7525: Уплотнительное кольцоКоличество: 10
8T-7876: Уплотнительное кольцо
8T-7876: Уплотнительное кольцоКоличество: 15
Показать 1 - 11 из 11
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 270-1537

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Тип уплотнения: Уплотнение прямоугольного сечения
Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, охлаждающие жидкости, уплотнения ORFS, STORS
Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости, уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов.
Твердость (ед. Шора А): 90
Материал: NBR (90), NBR - нитрил, нитрил (NBR)
Описание материала: Нитрильный каучук (NBR) способен выдерживать рабочую температуру от -40 до 100 °C и устойчив к воздействию мазута, бензина, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы и смазочных материалов. Нитрильную резину не рекомендуется применять там, где требуется устойчивость к биотопливу.
Несовместимые материалы: Биотопливо, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки
Материал основного уплотнения: резина
Температура (°F): -40° - 212°
Температура (°C): -40° - 100°
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 270-1537

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

962M Z 962 966F 966H 966G 950G 972G 962G 950K 962K 980G 950M 962M 950M Z

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 6090 FS 6040 OTHER 6018 6060 FS 6015 6030 FS 6015 FS 6030

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом