Varmeskjoldet til udstødningsomløb er en beskyttende komponent designet til at beskytte omgivende komponenter mod de høje temperaturer, der genereres af udstødningssystemet. Det reducerer effektivt varmeoverførslen til følsomme områder og forhindrer potentiel skade eller overophedning. Dens formål er at forbedre sikkerheden, forhindre varmerelaterede skader og opretholde optimal ydelse af udstødningssystemet.
Egenskaber:
Holdbar konstruktion til langvarig brug.
Giver en beskyttende barriere mod overdreven varme.
Spreder og omdirigerer effektivt varme væk fra følsomme komponenter.
Forbedrer sikkerheden ved at forhindre varmerelaterede skader.
Anvendelser:
Varmeskjoldet fungerer som en beskyttende barriere, der forhindrer overdreven varme i at nå følsomme komponenter eller omgivende områder. Det er meget udbredt i Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 341412, 34141B, 33304B, 3306, 3306B, 3306B, 3306B, 3406B, 3406, 3408B, 3408C, 3408B, 3408C, 3408C, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3411 2C, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G3500 8, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A og G399 motor (stempel), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, Generatoraggregaterne 3516, D379B, D398B, D399 og G3306.