מגן החום למעקף פליטה הוא רכיב מגן שנועד להגן על הרכיבים שמסביב מפני הטמפרטורות הגבוהות שנוצרות על ידי מערכת הפליטה. זה מפחית ביעילות את העברת החום לאזורים רגישים ומונע נזק פוטנציאלי או התחממות יתר. מטרתו לשפר את הבטיחות, למנוע נזקים הקשורים לחום ולשמור על ביצועים מיטביים של מערכת הפליטה.
תכונות:
בנייה עמידה לשימוש לאורך זמן.
מספק מחסום מגן מפני חום מוגזם.
מפזר ומפנה חום ביעילות הרחק מרכיבים רגישים.
משפר את הבטיחות על ידי מניעת נזקים הקשורים לחום.
יישומים:
מגן החום פועל כמחסום הגנה, המונע מחום מוגזם להגיע לרכיבים רגישים או לאזורים שמסביב. הוא נמצא בשימוש נרחב ב-Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412, 3418B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412, 34141 2C, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G355, G343, G346, G348, G349, G355 מנוע 08, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A ו-G399 (בוכנה), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408B, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, מכלל גנרטור 3516, D379B, D398B, D399 ו-G3306.