Het warmteschild voor uitlaatomleiding is een beschermend component dat is ontworpen om omringende componenten te beschermen tegen de hoge temperaturen die door het uitlaatsysteem worden gegenereerd. Het vermindert effectief de warmteoverdracht naar gevoelige gebieden en voorkomt mogelijke schade of oververhitting. Het doel is om de veiligheid te verbeteren, warmtegerelateerde schade te voorkomen en optimale prestaties van het uitlaatsysteem te behouden.
Kenmerken:
Duurzame constructie voor langdurig gebruik.
Biedt een beschermende barrière tegen overmatige hitte.
Voert effectief warmte af en leidt deze weg van gevoelige componenten.
Verhoogt de veiligheid door hittegerelateerde schade te voorkomen.
Toepassingen:
Het warmteschild fungeert als een beschermende barrière en voorkomt dat overmatige warmte gevoelige componenten of omliggende gebieden bereikt. Het wordt veel gebruikt in Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412, 34122 C, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G35504, G3406, G3406, G3406, G3408B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G35504, G346, G348, G349, G355 08, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A en G399 Motor (Zuiger), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, Generatorset 3516, D379B, D398B, D399 en G3306.